Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté šrouby s šestihrannou hlavou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20237172

Staré objednací číslo:

20237172

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 96,5238 Kč
100 - 249 86,8955 Kč
250 - 499 82,0814 Kč
500 - 999 77,2672 Kč
1000 + 72,4531 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

96,52 Kč

1 x 96,5238 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 12.0
d1 M4
d2 1.0
H1 2.8
A/F 7.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás