Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M8 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté šrouby s šestihrannou hlavou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20237448

Staré objednací číslo:

20237448

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 106,8743 Kč
100 - 249 96,2831 Kč
250 - 499 90,7469 Kč
500 - 999 85,4513 Kč
1000 + 80,1557 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

106,87 Kč

1 x 106,8743 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 12.0
d1 M8
d2 1.8
H1 5.3
A/F 13.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás