Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M10 60.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté šrouby s šestihrannou hlavou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20237622

Staré objednací číslo:

20237622

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 249,6141 Kč
100 - 249 224,5805 Kč
250 - 499 212,0637 Kč
500 - 999 199,7876 Kč
1000 + 187,2708 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

249,61 Kč

1 x 249,6141 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 60.0
d1 M10
d2 1.8
H1 6.4
A/F 17.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás