Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M16 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté šrouby s šestihrannou hlavou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20237721

Staré objednací číslo:

20237721

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 271,7592 Kč
100 - 249 244,5592 Kč
250 - 499 231,0796 Kč
500 - 999 217,3592 Kč
1000 + 203,8796 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

271,76 Kč

1 x 271,7592 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 30.0
d1 M16
d2 1.8
H1 10.0
A/F 24
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás