Menu Vyhledávání

šrouby duté – s šestihrannou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má šestihrannou hlavu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.

  • Umožňují únik nahromaděných plynů ve spodní části závitového otvoru jádrem a zajišťují proudění vzduchu sestavou.
  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Jsou vhodným řešením pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0091.A4

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 144
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 H1 Materiál A/F l1 d1 Koupit
149,961 Kč - 200,0283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
7.5
ocel nerezavějící AISI 304
19.0
35.0
M12
132,63 Kč - 176,6796 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
50.0
M6
122,5203 Kč - 163,4407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.8
ocel nerezavějící AISI 316
7.0
35.0
M4
116,7433 Kč - 155,4973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
40.0
M6
100,8566 Kč - 134,315 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
30.0
M6
125,1681 Kč - 166,8106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
3.5
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
40.0
M5
80,1557 Kč - 106,8743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
3.5
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
16.0
M5
133,3522 Kč - 177,8831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
6.4
ocel nerezavějící AISI 304
17.0
40.0
M10
160,0708 Kč - 213,2672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
7.5
ocel nerezavějící AISI 304
19.0
40.0
M12
156,9415 Kč - 209,1752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
6.4
ocel nerezavějící AISI 304
17.0
55.0
M10
66,1946 Kč - 88,0991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
8.0
M6
88,0991 Kč - 117,4654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
4.0
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
20.0
M6
90,0247 Kč - 119,8725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.8
ocel nerezavějící AISI 316
7.0
20.0
M4
129,9823 Kč - 173,3097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
5.3
ocel nerezavějící AISI 304
13.0
55.0
M8
121,5575 Kč - 161,9964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
3.5
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
40.0
M5
121,0761 Kč - 161,2743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
5.3
ocel nerezavějící AISI 316
13.0
40.0
M8
149,2389 Kč - 198,8247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
6.4
ocel nerezavějící AISI 304
17.0
50.0
M10
96,7646 Kč - 129,0194 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
4.0
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
25.0
M6
55,3628 Kč - 73,8973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
6.0
M3
72,6938 Kč - 97,0053 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
3.5
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
12.0
M5
  • z/ze 8
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M12 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236953

Cenové rozmezí
200,0283 Kč - 149,961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    35.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M6 50.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236793

Cenové rozmezí
176,6796 Kč - 132,63 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    50.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M4 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237226

Cenové rozmezí
163,4407 Kč - 122,5203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M6 40.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236779

Cenové rozmezí
155,4973 Kč - 116,7433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236755

Cenové rozmezí
134,315 Kč - 100,8566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M5 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237325

Cenové rozmezí
166,8106 Kč - 125,1681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237271

Cenové rozmezí
106,8743 Kč - 80,1557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M10 40.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236892

Cenové rozmezí
177,8831 Kč - 133,3522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M12 40.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236960

Cenové rozmezí
213,2672 Kč - 160,0708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M10 55.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236922

Cenové rozmezí
209,1752 Kč - 156,9415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    55.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M6 8.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236724

Cenové rozmezí
88,0991 Kč - 66,1946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237370

Cenové rozmezí
117,4654 Kč - 88,0991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237196

Cenové rozmezí
119,8725 Kč - 90,0247 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    20.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M8 55.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236854

Cenové rozmezí
173,3097 Kč - 129,9823 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M5 40.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236717

Cenové rozmezí
161,9964 Kč - 121,5575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M8 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237493

Cenové rozmezí
161,2743 Kč - 121,0761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M10 50.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236915

Cenové rozmezí
198,8247 Kč - 149,2389 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237387

Cenové rozmezí
129,0194 Kč - 96,7646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237080

Cenové rozmezí
73,8973 Kč - 55,3628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237264

Cenové rozmezí
97,0053 Kč - 72,6938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    12.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0