Menu Vyhledávání

Šrouby duté - s válcovou hlavou - PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Odvětrávací duté šrouby s válcovou hlavou, vyrobené z PEEK, mají výjimečnou mechanickou pevnost, odolnost vůči chemikáliím a tepelnou stabilitu.

Mají duté jádro jako větrací otvor, který umožňuje uvězněnému plynu nebo kapalině uniknout ze závitového otvoru, což je činí ideálními pro vakuovou techniku.

Šrouby si udržují svou strukturální integritu a kvalitu i při teplotě až 260 C, což je činí ideálními pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR2012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 37
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 d3 Koupit
134,505 Kč - 149,45 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
15.0
1.8
125,9955 Kč - 139,995 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
15.0
1.6
147,9555 Kč - 164,395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
15.0
1.8
139,7205 Kč - 155,245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
20.0
1.8
91,4085 Kč - 101,565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
8.0
1.3
142,74 Kč - 158,60 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
25.0
1.6
162,7785 Kč - 180,865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
25.0
1.8
117,486 Kč - 130,54 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
15.0
1.3
128,1915 Kč - 142,435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
10.0
1.8
92,5065 Kč - 102,785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
10.0
1.0
155,367 Kč - 172,63 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
30.0
1.8
134,505 Kč - 149,45 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
25.0
1.0
105,1335 Kč - 116,815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
8.0
1.6
147,9555 Kč - 164,395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
20.0
1.8
98,82 Kč - 109,80 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
12.0
1.0
131,211 Kč - 145,79 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
20.0
1.3
176,5035 Kč - 196,115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
30.0
1.8
119,682 Kč - 132,98 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
12.0
1.6
133,407 Kč - 148,23 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
20.0
1.6
119,682 Kč - 132,98 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
20.0
1.0
  • z/ze 2
Šrouby duté – s odvětráním M8 15.0 13.0 béžová PEEK

20820947

Cenové rozmezí
149,45 Kč - 134,505 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 15.0 10.0 béžová PEEK

20820893

Cenové rozmezí
139,995 Kč - 125,9955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M12 15.0 18.0 béžová PEEK

20820985

Cenové rozmezí
164,395 Kč - 147,9555 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • h1
    12.0
Šrouby duté – s odvětráním M8 20.0 13.0 béžová PEEK

20820954

Cenové rozmezí
155,245 Kč - 139,7205 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 8.0 8.5 béžová PEEK

20820794

Cenové rozmezí
101,565 Kč - 91,4085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 25.0 10.0 béžová PEEK

20820916

Cenové rozmezí
158,60 Kč - 142,74 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M12 25.0 18.0 béžová PEEK

20821005

Cenové rozmezí
180,865 Kč - 162,7785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • h1
    12.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 15.0 8.5 béžová PEEK

20820824

Cenové rozmezí
130,54 Kč - 117,486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M8 10.0 13.0 béžová PEEK

20820930

Cenové rozmezí
142,435 Kč - 128,1915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M3 10.0 5.5 béžová PEEK

20820671

Cenové rozmezí
102,785 Kč - 92,5065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Šrouby duté – s odvětráním M8 30.0 13.0 béžová PEEK

20820978

Cenové rozmezí
172,63 Kč - 155,367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 25.0 7.0 béžová PEEK

20820770

Cenové rozmezí
149,45 Kč - 134,505 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 8.0 10.0 béžová PEEK

20820862

Cenové rozmezí
116,815 Kč - 105,1335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M12 20.0 18.0 béžová PEEK

20820992

Cenové rozmezí
164,395 Kč - 147,9555 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • h1
    12.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 12.0 7.0 béžová PEEK

20820749

Cenové rozmezí
109,80 Kč - 98,82 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 20.0 8.5 béžová PEEK

20820831

Cenové rozmezí
145,79 Kč - 131,211 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M12 30.0 18.0 béžová PEEK

20821012

Cenové rozmezí
196,115 Kč - 176,5035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • h1
    12.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 12.0 10.0 béžová PEEK

20820886

Cenové rozmezí
132,98 Kč - 119,682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 20.0 10.0 béžová PEEK

20820909

Cenové rozmezí
148,23 Kč - 133,407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 20.0 7.0 béžová PEEK

20820763

Cenové rozmezí
132,98 Kč - 119,682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0