20820824
20820824
Množství | Jednotková cena |
---|
d1 | M5 |
---|---|
l1 ±0.2 | 15.0 |
d2 | 8.5 |
d3 | 1.3 |
h1 | 5.0 |
l2 | 1.6 |
A/F | 4.0 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Barva | béžová |
Materiál | PEEK |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku