20820688
20820688
Množství | Jednotková cena |
---|
d1 | M3 |
---|---|
l1 ±0.2 | 12.0 |
d2 | 5.5 |
d3 | 1.0 |
h1 | 3.0 |
l2 | 1.0 |
A/F | 2.5 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Barva | béžová |
Materiál | PEEK |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku