Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním M4 6.0 7.0 béžová PEEK

Odvětrávaný šrouby s válcovou hlavou vyrobený z PEEK, který má dlouhou životnost, odolnost proti opotřebení a tepelnou stabilitu. Má duté jádro jako větrací otvor, který umožňuje uniknout plynu nebo kapalině, zachytí li se v závitovém otvoru. Vydrží teploty až 260 °C.
Nové objednací číslo:

20820718

Staré objednací číslo:

20820718

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M4
l1 ±0.2 6.0
d2 7.0
d3 1.0
h1 4.0
l2 1.4
A/F 3.0
Tensile strength N 116 N/mm
Barva béžová
Materiál PEEK

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás