Menu Vyhledávání

Šrouby duté - s válcovou hlavou - PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Odvětrávací duté šrouby s válcovou hlavou, vyrobené z PEEK, mají výjimečnou mechanickou pevnost, odolnost vůči chemikáliím a tepelnou stabilitu.

Mají duté jádro jako větrací otvor, který umožňuje uvězněnému plynu nebo kapalině uniknout ze závitového otvoru, což je činí ideálními pro vakuovou techniku.

Šrouby si udržují svou strukturální integritu a kvalitu i při teplotě až 260 C, což je činí ideálními pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR2012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 37
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 d3 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
12.0
1.6
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
30.0
1.8
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
15.0
1.8
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
15.0
1.8
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
20.0
1.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
15.0
1.6
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
10.0
1.8
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
20.0
1.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
12.0
1.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
8.0
1.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
10.0
1.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
25.0
1.8
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
20.0
1.8
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
10.0
1.3
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
12.0
1.3
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
10.0
1.6
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
25.0
1.3
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
15.0
1.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
15.0
1.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
15.0
1.3
  • z/ze 2
Šrouby duté – s odvětráním M6 12.0 10.0 béžová PEEK

20820886


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M8 30.0 13.0 béžová PEEK

20820978


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M8 15.0 13.0 béžová PEEK

20820947


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M12 15.0 18.0 béžová PEEK

20820985


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • h1
    12.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 20.0 7.0 béžová PEEK

20820763


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 15.0 10.0 béžová PEEK

20820893


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M8 10.0 13.0 béžová PEEK

20820930


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M3 20.0 5.5 béžová PEEK

20820701


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 12.0 7.0 béžová PEEK

20820749


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 8.0 7.0 béžová PEEK

20820725


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 10.0 7.0 béžová PEEK

20820732


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M12 25.0 18.0 béžová PEEK

20821005


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • h1
    12.0
Šrouby duté – s odvětráním M8 20.0 13.0 béžová PEEK

20820954


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 10.0 8.5 béžová PEEK

20820800


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 12.0 8.5 béžová PEEK

20820817


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 10.0 10.0 béžová PEEK

20820879


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 25.0 8.5 béžová PEEK

20820848


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M3 15.0 5.5 béžová PEEK

20820695


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 15.0 7.0 béžová PEEK

20820756


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 15.0 8.5 béžová PEEK

20820824


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0