Menu Vyhledávání

Šrouby duté - s válcovou hlavou - PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Odvětrávací duté šrouby s válcovou hlavou, vyrobené z PEEK, mají výjimečnou mechanickou pevnost, odolnost vůči chemikáliím a tepelnou stabilitu.

Mají duté jádro jako větrací otvor, který umožňuje uvězněnému plynu nebo kapalině uniknout ze závitového otvoru, což je činí ideálními pro vakuovou techniku.

Šrouby si udržují svou strukturální integritu a kvalitu i při teplotě až 260 C, což je činí ideálními pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR2012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 37
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 d3 Koupit
98,82 Kč - 109,80 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
12.0
1.0
81,801 Kč - 90,89 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
6.0
1.0
147,132 Kč - 163,48 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
30.0
1.0
107,055 Kč - 118,95 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
15.0
1.0
93,33 Kč - 103,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
10.0
1.0
97,722 Kč - 108,58 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
12.0
1.0
167,994 Kč - 186,66 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
30.0
1.3
151,2495 Kč - 168,055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
30.0
1.6
176,5035 Kč - 196,115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
30.0
1.8
119,682 Kč - 132,98 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
20.0
1.0
150,1515 Kč - 166,835 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
25.0
1.3
92,5065 Kč - 102,785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
10.0
1.0
91,4085 Kč - 101,565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
8.0
1.3
131,211 Kč - 145,79 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
20.0
1.3
105,1335 Kč - 116,815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
8.0
1.6
147,9555 Kč - 164,395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
20.0
1.8
119,682 Kč - 132,98 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
12.0
1.6
155,367 Kč - 172,63 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
30.0
1.8
109,251 Kč - 121,39 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
15.0
1.0
115,5645 Kč - 128,405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
10.0
1.6
  • z/ze 2
Šrouby duté – s odvětráním M4 12.0 7.0 béžová PEEK

20820749

Cenové rozmezí
109,80 Kč - 98,82 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M3 6.0 5.5 béžová PEEK

20820657

Cenové rozmezí
90,89 Kč - 81,801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 30.0 7.0 béžová PEEK

20820787

Cenové rozmezí
163,48 Kč - 147,132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M3 15.0 5.5 béžová PEEK

20820695

Cenové rozmezí
118,95 Kč - 107,055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 10.0 7.0 béžová PEEK

20820732

Cenové rozmezí
103,70 Kč - 93,33 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M3 12.0 5.5 béžová PEEK

20820688

Cenové rozmezí
108,58 Kč - 97,722 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 30.0 8.5 béžová PEEK

20820855

Cenové rozmezí
186,66 Kč - 167,994 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 30.0 10.0 béžová PEEK

20820923

Cenové rozmezí
168,055 Kč - 151,2495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M12 30.0 18.0 béžová PEEK

20821012

Cenové rozmezí
196,115 Kč - 176,5035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • h1
    12.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 20.0 7.0 béžová PEEK

20820763

Cenové rozmezí
132,98 Kč - 119,682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 25.0 8.5 béžová PEEK

20820848

Cenové rozmezí
166,835 Kč - 150,1515 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M3 10.0 5.5 béžová PEEK

20820671

Cenové rozmezí
102,785 Kč - 92,5065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 8.0 8.5 béžová PEEK

20820794

Cenové rozmezí
101,565 Kč - 91,4085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 20.0 8.5 béžová PEEK

20820831

Cenové rozmezí
145,79 Kč - 131,211 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 8.0 10.0 béžová PEEK

20820862

Cenové rozmezí
116,815 Kč - 105,1335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M12 20.0 18.0 béžová PEEK

20820992

Cenové rozmezí
164,395 Kč - 147,9555 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • h1
    12.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 12.0 10.0 béžová PEEK

20820886

Cenové rozmezí
132,98 Kč - 119,682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M8 30.0 13.0 béžová PEEK

20820978

Cenové rozmezí
172,63 Kč - 155,367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 15.0 7.0 béžová PEEK

20820756

Cenové rozmezí
121,39 Kč - 109,251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 10.0 10.0 béžová PEEK

20820879

Cenové rozmezí
128,405 Kč - 115,5645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0