Menu Vyhledávání

Šrouby duté se zapuštěnou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tato řada dutých šroubů s větracím otvorem má zapuštěnou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž a v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Jsou ideálním řešením pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
  • Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0093.A4

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 168
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D3 H1 d2 Materiál A/F d1 l1 Koupit
64,7504 Kč - 86,4141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8
1.3
3.8
ocel nerezavějící AISI 316
1.3
M2
12.0
64,7504 Kč - 86,4141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
1.9
4.8
ocel nerezavějící AISI 316
1.5
M2.5
12.0
59,6955 Kč - 79,6743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
1.9
4.8
ocel nerezavějící AISI 316
1.5
M2.5
10.0
59,6955 Kč - 79,6743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8
1.3
3.8
ocel nerezavějící AISI 316
1.3
M2
10.0
64,5097 Kč - 85,9327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
1.9
4.8
ocel nerezavějící AISI 304
1.5
M2.5
12.0
59,4548 Kč - 79,1929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8
1.3
3.8
ocel nerezavějící AISI 304
1.3
M2
10.0
53,9185 Kč - 71,9716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8
1.3
3.8
ocel nerezavějící AISI 304
1.3
M2
8.0
48,3823 Kč - 64,5097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8
1.3
3.8
ocel nerezavějící AISI 316
1.3
M2
5.0
64,5097 Kč - 85,9327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8
1.3
3.8
ocel nerezavějící AISI 304
1.3
M2
12.0
49,5858 Kč - 65,9539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8
1.3
3.8
ocel nerezavějící AISI 316
1.3
M2
6.0
49,5858 Kč - 66,1946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
1.9
4.8
ocel nerezavějící AISI 304
1.5
M2.5
5.0
54,40 Kč - 72,4531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8
1.3
3.8
ocel nerezavějící AISI 316
1.3
M2
8.0
48,1415 Kč - 64,269 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8
1.3
3.8
ocel nerezavějící AISI 304
1.3
M2
5.0
49,8265 Kč - 66,4354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
1.9
4.8
ocel nerezavějící AISI 316
1.5
M2.5
5.0
117,4654 Kč - 156,4601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
6.5
24.0
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
M12
20.0
129,2601 Kč - 172,3469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
6.5
24.0
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
M12
25.0
158,8672 Kč - 211,823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
7.5
30.0
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
M16
25.0
84,007 Kč - 111,9292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
4.4
16.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
M8
20.0
203,8796 Kč - 271,7592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
7.5
30.0
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
M16
40.0
176,6796 Kč - 235,6531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
7.5
30.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
M16
40.0
  • z/ze 9
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20219888

Cenové rozmezí
86,4141 Kč - 64,7504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    12.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2.5 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20244705

Cenové rozmezí
86,4141 Kč - 64,7504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    12.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2.5 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20244699

Cenové rozmezí
79,6743 Kč - 59,6955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    10.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20244644

Cenové rozmezí
79,6743 Kč - 59,6955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    10.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2.5 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20244590

Cenové rozmezí
85,9327 Kč - 64,5097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    12.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2 10.0 ocel nerezavějící AISI 304

20244521

Cenové rozmezí
79,1929 Kč - 59,4548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    10.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2 8.0 ocel nerezavějící AISI 304

20244514

Cenové rozmezí
71,9716 Kč - 53,9185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    8.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20244613

Cenové rozmezí
64,5097 Kč - 48,3823 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    5.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20244538

Cenové rozmezí
85,9327 Kč - 64,5097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    12.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20244620

Cenové rozmezí
65,9539 Kč - 49,5858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    6.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 304

20244552

Cenové rozmezí
66,1946 Kč - 49,5858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    5.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20244637

Cenové rozmezí
72,4531 Kč - 54,40 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    8.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2 5.0 ocel nerezavějící AISI 304

20244491

Cenové rozmezí
64,269 Kč - 48,1415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    5.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20244668

Cenové rozmezí
66,4354 Kč - 49,8265 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    5.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M12 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239077

Cenové rozmezí
156,4601 Kč - 117,4654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    20.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M12 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239084

Cenové rozmezí
172,3469 Kč - 129,2601 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M16 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239152

Cenové rozmezí
211,823 Kč - 158,8672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    25.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M8 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238896

Cenové rozmezí
111,9292 Kč - 84,007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    20.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M16 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239183

Cenové rozmezí
271,7592 Kč - 203,8796 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M16 40.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238469

Cenové rozmezí
235,6531 Kč - 176,6796 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5