Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.
Tato řada dutých šroubů s větracím otvorem má zapuštěnou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž a v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0093.A4
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D3 | H1 | d2 | Materiál | A/F | d1 | l1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81,1185 Kč - 108,0778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
3.0
|
M5
|
20.0
|
||
55,1221 Kč - 73,4159 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
1.5
|
M2.5
|
8.0
|
||
49,8265 Kč - 66,4354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
1.5
|
M2.5
|
4.0
|
||
49,5858 Kč - 66,1946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
1.5
|
M2.5
|
4.0
|
||
59,4548 Kč - 79,1929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
1.5
|
M2.5
|
10.0
|
||
50,0672 Kč - 66,6761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
1.5
|
M2.5
|
6.0
|
||
49,5858 Kč - 66,1946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
1.5
|
M2.5
|
6.0
|
||
54,6407 Kč - 72,6938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
1.5
|
M2.5
|
8.0
|
||
48,8637 Kč - 65,2318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
1.3
|
M2
|
6.0
|
||
48,3823 Kč - 64,5097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
1.3
|
M2
|
4.0
|
||
189,4371 Kč - 252,5026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
M12
|
50.0
|
||
188,9557 Kč - 252,0212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
M16
|
35.0
|
||
233,9681 Kč - 311,9575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
M16
|
50.0
|
||
146,8318 Kč - 195,6955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
M10
|
45.0
|
||
120,8354 Kč - 161,0336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
M8
|
45.0
|
||
73,4159 Kč - 97,7274 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
5.0
|
M8
|
12.0
|
||
63,5469 Kč - 84,7292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
4.0
|
M6
|
8.0
|
||
88,3398 Kč - 117,7061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
3.0
|
M5
|
25.0
|
||
56,0849 Kč - 74,8601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
2.5
|
M4
|
8.0
|
||
165,1256 Kč - 220,2477 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
M12
|
40.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku