Menu Vyhledávání

Šrouby knihařské a bindry

Skladem

Rychlá a jednoduchá montáž, pevný spoj. Dodáváno jako sada, která obsahuje šroub i matici. Vyrobeno z vysokohustotního polyethylenu (HDPE).

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Délka závitu Koupit
4,2082 Kč - 11,2835 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
bílá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
5.0 mm
8.0 mm
4,079 Kč - 10,9679 Kč 8 Skladem
M4
bílá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
5.0 mm
6.0 mm
6,1185 Kč - 16,5702 Kč 42 Skladem
M4
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.0 mm
60.0 mm
4,079 Kč - 10,9679 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
bílá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
5.0 mm
5.0 mm
4,1939 Kč - 11,2835 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.0 mm
2.6 mm
4,4668 Kč - 12,0726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
bílá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.0 mm
2.6 mm
6,9085 Kč - 18,6217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.0 mm
90.0 mm
2,298 Kč - 3,6338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
černá
polyamid 6.6
20.0 mm
4,5243 Kč - 5,86 Kč 9000 Skladem
M6
bílá
polyamid 6.6
18.0 mm
6,176 Kč - 8,5458 Kč 300 Skladem
M6
bílá
polyamid 6.6
39.0 mm
5,343 Kč - 6,9229 Kč 200 Skladem
M6
černá
polyamid 6.6
30.0 mm
1,9964 Kč - 3,1597 Kč 4925 Skladem
M5
bílá
polyamid
15.0 mm
10.0 mm
1,8384 Kč - 2,9444 Kč 19250 Skladem
M5
černá
polyamid
10.0 mm
3,8779 Kč - 5,3861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
černá
polyamid
40.0 mm
10.0 mm
6,5638 Kč - 9,1204 Kč 5797 Skladem
M6
černá
polyamid 6.6
48.0 mm
3,0449 Kč - 4,8115 Kč 750 Skladem
M5
černá
polyamid
30.0 mm
1,6229 Kč - 2,5997 Kč 5750 Skladem
M4
černá
polyamid 6.6
10.0 mm
1,9964 Kč - 3,1597 Kč 10850 Skladem
M5
černá
polyamid
15.0 mm
3,8779 Kč - 5,3861 Kč 450 Skladem
M5
bílá
polyamid
40.0 mm
5,343 Kč - 6,9229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
bílá
polyamid 6.6
30.0 mm
  • z/ze 3
Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 5.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10179352

Cenové rozmezí
11,2835 Kč - 4,2082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 5.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10179338

Cenové rozmezí
10,9679 Kč - 4,079 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 10.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10179543

Cenové rozmezí
16,5702 Kč - 6,1185 Kč

Skladové zásoby
42 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 5.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10179314

Cenové rozmezí
10,9679 Kč - 4,079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 10.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10179369

Cenové rozmezí
11,2835 Kč - 4,1939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    2.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 10.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10179413

Cenové rozmezí
12,0726 Kč - 4,4668 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    2.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 10.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10179581

Cenové rozmezí
18,6217 Kč - 6,9085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    90.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Šroub spojovací - samec 20.0 mm 14.0 mm polyamid 6.6

10065631

Cenové rozmezí
3,6338 Kč - 2,298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 18.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065716

Cenové rozmezí
5,86 Kč - 4,5243 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 39.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065792

Cenové rozmezí
8,5458 Kč - 6,176 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    39.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 30.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065761

Cenové rozmezí
6,9229 Kč - 5,343 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm polyamid

10065600

Cenové rozmezí
3,1597 Kč - 1,9964 Kč

Skladové zásoby
4925 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
Šroub spojovací - samec 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm polyamid

10065594

Cenové rozmezí
2,9444 Kč - 1,8384 Kč

Skladové zásoby
19250 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Norma závitu
    závity metrické
Šroub spojovací - samec 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm polyamid

10065686

Cenové rozmezí
5,3861 Kč - 3,8779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
Šroub spojovací - samec 48.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065822

Cenové rozmezí
9,1204 Kč - 6,5638 Kč

Skladové zásoby
5797 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    48.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Drážka
    Hlava s drážkou
Šroub spojovací - samec 30.0 mm 14.0 mm polyamid

10119235

Cenové rozmezí
4,8115 Kč - 3,0449 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Norma závitu
    závity metrické
Šroub spojovací - samec 10.0 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10065570

Cenové rozmezí
2,5997 Kč - 1,6229 Kč

Skladové zásoby
5750 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm polyamid

10065617

Cenové rozmezí
3,1597 Kč - 1,9964 Kč

Skladové zásoby
10850 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Norma závitu
    závity metrické
Šroub spojovací - samec 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm polyamid

10065679

Cenové rozmezí
5,3861 Kč - 3,8779 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Norma závitu
    závity metrické
Šroub spojovací - samec 30.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065754

Cenové rozmezí
6,9229 Kč - 5,343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2