10055328
0270130000VR
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 7,3766 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Průměr hlavy | 0.984 in |
---|---|
Průměr hlavy | 25.0 mm |
Výška hlavy | 0.472 in |
Výška hlavy | 12.0 mm |
Velikost závitu | M8 |
Délka závitu | 1.378 in |
Délka závitu | 35.0 mm |
Typ hlavy | Klenutá hlava s vnitřním šestihranem |
Druh šroubu | Šrouby s rýhovanou hlavou |
Drážka | Křídlová drážka |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Délka pod hlavu | 1.378 in |
Délka pod hlavu | 35.0 mm |
Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
standardní | RoHS |
standardní | UL |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku