Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s rýhovanou hlavou mají křídlový úchop s nylonovou hlavou pro utahování a povolování bez použití nástrojů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Výška hlavy | Průměr hlavy | Délka závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0718 Kč - 4,0718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,2391 Kč - 4,2391 Kč | 4060 Skladem |
M5
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,5041 Kč - 4,5041 Kč | 700 Skladem |
M5
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
5,4104 Kč - 5,4104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
13,4425 Kč - 13,4425 Kč | 39 Skladem |
M12
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
14,7812 Kč - 14,7812 Kč | 400 Skladem |
M12
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5,4244 Kč - 5,5359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
14,2095 Kč - 14,2095 Kč | 34 Skladem |
M8
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
10055625 | 4,3367 Kč - 4,3367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
17,6677 Kč - 17,6677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
4,9224 Kč - 4,9224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,9224 Kč - 4,9224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
7,2372 Kč - 7,2372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
6,9723 Kč - 6,9723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
7,3766 Kč - 7,3766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
15,6736 Kč - 15,6736 Kč | 94 Skladem |
M10
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,9224 Kč - 4,9224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
6,3726 Kč - 6,3726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,9224 Kč - 4,9224 Kč | 1900 Skladem |
M5
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
17,5422 Kč - 17,5422 Kč | 1975 Skladem |
M12
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku