Šrouby s rýhovanou hlavou mají křídlový úchop s nylonovou hlavou pro utahování a povolování bez použití nástrojů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Výška hlavy | Průměr hlavy | Délka závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,8189 Kč - 6,8189 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
12,4804 Kč - 12,4804 Kč | 3000 Skladem |
M10
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
14,8928 Kč - 14,8928 Kč | 175 Skladem |
M10
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,9224 Kč - 4,9224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,9044 Kč - 3,9044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
6,7212 Kč - 6,7212 Kč | 300 Skladem |
M8
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,6893 Kč - 5,6893 Kč | 490 Skladem |
M4
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
6,5678 Kč - 6,5678 Kč | 900 Skladem |
M8
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
17,6677 Kč - 17,6677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
3,5837 Kč - 3,5837 Kč | 18000 Skladem |
M4
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,9184 Kč - 3,9184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,773 Kč - 5,773 Kč | 900 Skladem |
M6
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
14,9904 Kč - 14,9904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
8,032 Kč - 8,032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
19,1039 Kč - 19,1039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
3,8626 Kč - 3,8626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
15,5481 Kč - 15,5481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,9224 Kč - 4,9224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,4623 Kč - 4,4623 Kč | 1666 Skladem |
M10
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku