Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 052,5874 Kč - 11 315,7219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
1500.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 12 950,4014 Kč - 16 188,0761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
800.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 26 268,2216 Kč - 32 835,1283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 96 622,7472 Kč - 120 778,5827 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
6000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 88 602,7507 Kč - 110 753,3889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5500.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 37 087,2462 Kč - 46 358,9089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
3500.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 9 040,4393 Kč - 11 300,4871 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
1000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 23 698,7684 Kč - 29 623,3489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.15
|
40.0
|
37.9
|
4000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 48 501,2811 Kč - 60 626,5765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
3000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 52 818,8253 Kč - 66 023,4448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5000.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 9 149,5245 Kč - 11 436,8437 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
600.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 108 620,884 Kč - 135 776,2289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
6000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 9 021,8452 Kč - 11 277,4304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 9 132,9138 Kč - 11 416,2414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 72 540,1971 Kč - 90 675,3951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
4000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 47 776,608 Kč - 59 720,8468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
6000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 57 825,094 Kč - 72 281,3676 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
4500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 28 159,8589 Kč - 35 199,7616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
800.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 22 462,3864 Kč - 28 078,0449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
4500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 19 456,0963 Kč - 24 320,2568 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
1500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku