Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 806,3524 Kč - 2 258,0645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x20
|
20.0
|
|||
| 9 266,0474 Kč - 11 582,5096 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 5 739,3712 Kč - 7 174,09 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 2 711,7599 Kč - 3 389,8238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
800.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 2 182,2006 Kč - 2 727,8748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
500.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 5 219,7287 Kč - 6 524,7849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
1500.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 1 699,7464 Kč - 2 124,683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 2 370,1248 Kč - 2 962,656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 11 866,7387 Kč - 14 833,2746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 8 500,2194 Kč - 10 625,1503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 5 153,2859 Kč - 6 441,7313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 4 243,9117 Kč - 5 304,7656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1000.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 8 677,235 Kč - 10 846,4198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
3000.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 15 468,535 Kč - 19 335,6811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5500.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 14 363,0552 Kč - 17 953,8066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 4 833,9637 Kč - 6 042,3306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
1500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 12 146,8894 Kč - 15 183,7233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 8 267,1737 Kč - 10 334,091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
1500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 6 809,3982 Kč - 8 511,6238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
2000.0
|
20x10
|
10.0