Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 806,3524 Kč - 2 258,0645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x20
|
20.0
|
|||
| 9 266,0474 Kč - 11 582,5096 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 5 739,3712 Kč - 7 174,09 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 2 711,7599 Kč - 3 389,8238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
800.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 2 182,2006 Kč - 2 727,8748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
500.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 4 243,9117 Kč - 5 304,7656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1000.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 3 066,7828 Kč - 3 833,6024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
1000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 11 556,3416 Kč - 14 445,3154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 4 927,6778 Kč - 6 159,5972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
1500.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 2 646,5567 Kč - 3 308,2578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
800.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 21 354,6753 Kč - 26 693,3194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 41 472,4728 Kč - 51 840,7026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 9 429,6752 Kč - 11 787,156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2500.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 7 967,933 Kč - 9 959,9783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
2500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 9 952,0448 Kč - 12 440,1923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
2500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 2 598,7079 Kč - 3 248,5089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
600.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 16 175,8536 Kč - 20 219,817 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 8 585,5042 Kč - 10 731,7563 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
2500.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 15 281,8504 Kč - 19 102,3007 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x5
|
5.0