Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 243,9117 Kč - 5 304,7656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1000.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 2 019,5645 Kč - 2 524,5795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
600.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 6 302,1518 Kč - 7 877,6898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
500.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 31 842,9732 Kč - 39 803,8529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
3000.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 3 066,7828 Kč - 3 833,6024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
1000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 32 388,8953 Kč - 40 486,2059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
2000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 56 521,5254 Kč - 70 651,9812 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
3500.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 26 251,363 Kč - 32 814,055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2500.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 4 744,96 Kč - 5 931,262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
1500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 1 699,7464 Kč - 2 124,683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 12 208,6217 Kč - 15 260,8515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 8 500,2194 Kč - 10 625,1503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 20 214,7346 Kč - 25 268,3439 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2500.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 8 585,5042 Kč - 10 731,7563 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
2500.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 4 927,6778 Kč - 6 159,5972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
1500.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 2 272,6918 Kč - 2 840,9267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 5 008,748 Kč - 6 260,9969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
800.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 9 479,0115 Kč - 11 848,6404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 7 332,0157 Kč - 9 164,8956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 2 646,5567 Kč - 3 308,2578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
800.0
|
16x5
|
5.0