Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.
Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SRP0137, SRP0136
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Materiál | l1 025 | d2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,002 Kč - 68,172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
ocel černá
|
80.0
|
M8
|
||
| 31,616 Kč - 52,611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
ocel černá
|
20.0
|
M10
|
||
| 14,326 Kč - 23,959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
ocel černá
|
16.0
|
M5
|
||
| 89,661 Kč - 149,435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
ocel černá
|
20.0
|
M12
|
||
| 49,40 Kč - 82,251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
ocel černá
|
12.0
|
M3
|
||
| 35,321 Kč - 59,033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
ocel černá
|
40.0
|
M10
|
||
| 16,549 Kč - 27,664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
ocel černá
|
20.0
|
M5
|
||
| 29,887 Kč - 49,894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
ocel černá
|
12.0
|
M8
|
||
| 108,927 Kč - 181,545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
ocel černá
|
100.0
|
M12
|
||
| 47,424 Kč - 79,04 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
ocel černá
|
70.0
|
M10
|
||
| 106,457 Kč - 177,346 Kč | 10 Skladem |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
20.0
|
M10
|
||
| 99,788 Kč - 166,231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
50.0
|
M5
|
||
| 106,704 Kč - 177,84 Kč | 10 Skladem |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
50.0
|
M6
|
||
| 107,939 Kč - 179,816 Kč | 10 Skladem |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
25.0
|
M10
|
||
| 117,325 Kč - 195,624 Kč | 1 Skladem |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
40.0
|
M10
|
||
| 69,16 Kč - 115,349 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
M6
|
||
| 148,447 Kč - 247,247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
ocel černá
|
30.0
|
M16
|
||
| 364,078 Kč - 606,879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
ocel černá
|
70.0
|
M20
|
||
| 70,395 Kč - 117,325 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
20.0
|
M5
|
||
| 216,619 Kč - 361,114 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
ocel černá
|
90.0
|
M16
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku