Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 70.0 13.0 ocel černá

Tyto šrouby s osazením a hlavou s vnitřním šestihranem mají válcové osazení, které odděluje hlavu od závitové části šroubu. Jednoduše je lze utáhnout nebo uvolnit pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Jsou vyrobeny z černěné oceli, jsou mírně magnetické, odolné a nerezavějí.
Nové objednací číslo:

20220488

Staré objednací číslo:

20220488

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 58,539 Kč
100 - 199 52,611 Kč
200 - 499 46,93 Kč
500 - 999 41,002 Kč
1000 + 35,074 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

58,54 Kč

1 x 58,539 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. f9 10.0
d2 M8
D3 16.0
H1 7.0
l1 025 70.0
l2 13.0
A/F 5.0
Materiál ocel černá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás