Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 25.0 22.0 ocel černá

Tyto šrouby s osazením a hlavou s vnitřním šestihranem mají válcové osazení, které odděluje hlavu od závitové části šroubu. Jednoduše je lze utáhnout nebo uvolnit pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Jsou vyrobeny z černěné oceli, jsou mírně magnetické, odolné a nerezavějí.
Nové objednací číslo:

20226534

Staré objednací číslo:

20226534

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 243,542 Kč
100 - 199 219,089 Kč
200 - 499 194,883 Kč
500 - 999 170,43 Kč
1000 + 146,224 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

243,54 Kč

1 x 243,542 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. f9 20.0
d2 M16
D3 30.0
H1 14.0
l1 025 25.0
l2 22.0
A/F 10.0
Materiál ocel černá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás