Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením hlava šestihranná 5.0 M4 12.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto šrouby s osazením a hlavou s vnitřním šestihranem mají válcové osazení, které odděluje hlavu od závitové části šroubu. Jednoduše je lze utáhnout nebo uvolnit pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která je robustní a vysoce odolná vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20229115

Staré objednací číslo:

20229115

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 53,846 Kč
100 - 199 48,412 Kč
200 - 499 42,978 Kč
500 - 999 37,791 Kč
1000 + 32,357 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

53,85 Kč

1 x 53,846 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. f9 5.0
d2 M4
D3 9.0
H1 4.0
l1 025 12.0
l2 8.0
A/F 2.5
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás