Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 20.0 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto šrouby s osazením a hlavou s vnitřním šestihranem mají válcové osazení, které odděluje hlavu od závitové části šroubu. Jednoduše je lze utáhnout nebo uvolnit pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která je robustní a vysoce odolná vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20229337

Staré objednací číslo:

20229337

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 155,116 Kč
100 - 199 139,555 Kč
200 - 499 123,994 Kč
500 - 999 108,68 Kč
1000 + 93,119 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

155,12 Kč

1 x 155,116 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. f9 10.0
d2 M8
D3 16.0
H1 7.0
l1 025 20.0
l2 13.0
A/F 5.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás