Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava s vnitřním šestihranem

Skladem

Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.

Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.

Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
  • Snadné utažení nebo uvolnění pomocí inbusového nebo šestihranného klíče.
  • Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SRP0137, SRP0136

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 228
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiál l1 025 d2 Koupit
307,268 Kč - 512,278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
16.0
24.0
36.0
ocel černá
25.0
M20
117,572 Kč - 195,871 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
70.0
M5
106,704 Kč - 177,84 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel nerezavějící AISI 303
60.0
M6
104,481 Kč - 174,135 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel černá
45.0
M12
213,902 Kč - 356,668 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel černá
65.0
M16
329,004 Kč - 548,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
16.0
24.0
36.0
ocel černá
35.0
M20
235,885 Kč - 392,977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
45.0
M10
36,803 Kč - 61,503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
4.0
5.0
9.0
ocel nerezavějící AISI 303
20.0
M4
106,704 Kč - 177,84 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel nerezavějící AISI 303
55.0
M6
214,396 Kč - 357,162 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel nerezavějící AISI 303
100.0
M6
97,071 Kč - 161,785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
25.0
M8
81,263 Kč - 135,603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
70.0
M8
193,648 Kč - 322,829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel nerezavějící AISI 303
35.0
M6
39,767 Kč - 66,196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
4.0
5.0
9.0
ocel nerezavějící AISI 303
25.0
M4
29,887 Kč - 49,647 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
4.0
5.0
9.0
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
M4
98,306 Kč - 164,008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
45.0
M5
401,375 Kč - 669,123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
16.0
24.0
36.0
ocel černá
65.0
M20
107,198 Kč - 178,581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
35.0
M10
120,289 Kč - 200,564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel nerezavějící AISI 303
75.0
M6
163,514 Kč - 272,688 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
35.0
M5
  • z/ze 12
Šrouby s osazením hlava šestihranná 24.0 M20 25.0 27.0 ocel černá

20226596

Cenové rozmezí
512,278 Kč - 307,268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    25.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 70.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20229207

Cenové rozmezí
195,871 Kč - 117,572 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    70.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 60.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229269

Cenové rozmezí
177,84 Kč - 106,704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    60.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 45.0 18.0 ocel černá

20226497

Cenové rozmezí
174,135 Kč - 104,481 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    45.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 65.0 22.0 ocel černá

20226572

Cenové rozmezí
356,668 Kč - 213,902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    65.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 24.0 M20 35.0 27.0 ocel černá

20226602

Cenové rozmezí
548,34 Kč - 329,004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    35.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 45.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228200

Cenové rozmezí
392,977 Kč - 235,885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    45.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 5.0 M4 20.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229139

Cenové rozmezí
61,503 Kč - 36,803 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    20.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 55.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229252

Cenové rozmezí
177,84 Kč - 106,704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    55.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 100.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229320

Cenové rozmezí
357,162 Kč - 214,396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    100.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 25.0 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229344

Cenové rozmezí
161,785 Kč - 97,071 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    25.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 70.0 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228668

Cenové rozmezí
135,603 Kč - 81,263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    70.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 35.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228194

Cenové rozmezí
322,829 Kč - 193,648 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    35.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 5.0 M4 25.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229146

Cenové rozmezí
66,196 Kč - 39,767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    25.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 5.0 M4 8.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229108

Cenové rozmezí
49,647 Kč - 29,887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    8.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 45.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20229177

Cenové rozmezí
164,008 Kč - 98,306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    45.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 24.0 M20 65.0 27.0 ocel černá

20226633

Cenové rozmezí
669,123 Kč - 401,375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    65.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 35.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227746

Cenové rozmezí
178,581 Kč - 107,198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    35.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 75.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229290

Cenové rozmezí
200,564 Kč - 120,289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    75.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 35.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20228187

Cenové rozmezí
272,688 Kč - 163,514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    35.0