Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.
Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SRP0137, SRP0136
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Materiál | l1 025 | d2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201,058 Kč - 334,932 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
30.0
|
M12
|
||
125,476 Kč - 209,209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
55.0
|
M8
|
||
136,591 Kč - 227,487 Kč | 10 Skladem |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
90.0
|
M8
|
||
106,704 Kč - 177,84 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
65.0
|
M6
|
||
280,839 Kč - 468,065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
35.0
|
M8
|
||
134,862 Kč - 224,77 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
75.0
|
M10
|
||
240,084 Kč - 400,14 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
100.0
|
M5
|
||
140,296 Kč - 233,909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
75.0
|
M8
|
||
39,767 Kč - 66,196 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
4.0
|
5.0
|
9.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
30.0
|
M4
|
||
235,885 Kč - 392,977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
45.0
|
M12
|
||
93,119 Kč - 155,116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
20.0
|
M8
|
||
221,806 Kč - 369,512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
50.0
|
M12
|
||
393,965 Kč - 656,526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
55.0
|
M16
|
||
538,707 Kč - 897,845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
100.0
|
M16
|
||
579,215 Kč - 965,276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
75.0
|
M16
|
||
126,217 Kč - 210,197 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
65.0
|
M10
|
||
255,892 Kč - 426,569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
65.0
|
M12
|
||
452,504 Kč - 754,091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
40.0
|
M16
|
||
222,30 Kč - 370,50 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
80.0
|
M5
|
||
563,16 Kč - 938,60 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
120.0
|
M16
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku