Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava s vnitřním šestihranem

Skladem

Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.

Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.

Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
  • Snadné utažení nebo uvolnění pomocí inbusového nebo šestihranného klíče.
  • Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SRP0137, SRP0136

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 228
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiál l1 025 d2 Koupit
235,885 Kč - 392,977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
45.0
M10
29,887 Kč - 49,647 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
4.0
5.0
9.0
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
M4
99,788 Kč - 166,231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
55.0
M5
106,704 Kč - 177,84 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel nerezavějící AISI 303
60.0
M6
243,542 Kč - 405,821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel nerezavějící AISI 303
60.0
M12
388,778 Kč - 648,128 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
35.0
M16
146,965 Kč - 244,777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
80.0
M10
254,657 Kč - 424,346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel nerezavějící AISI 303
90.0
M6
127,946 Kč - 213,408 Kč 10 Skladem
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
60.0
M8
268,489 Kč - 447,564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel nerezavějící AISI 303
70.0
M12
134,862 Kč - 224,77 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
70.0
M10
122,018 Kč - 203,281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
55.0
M10
452,504 Kč - 754,091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
45.0
M16
164,996 Kč - 274,911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
90.0
M10
118,313 Kč - 197,106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
45.0
M8
408,538 Kč - 680,732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
60.0
M16
201,058 Kč - 334,932 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel nerezavějící AISI 303
35.0
M12
118,313 Kč - 197,106 Kč 8 Skladem
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
40.0
M8
240,084 Kč - 400,14 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
90.0
M5
186,732 Kč - 311,22 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
100.0
M10
  • z/ze 12
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 45.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228200

Cenové rozmezí
392,977 Kč - 235,885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    45.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 5.0 M4 8.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229108

Cenové rozmezí
49,647 Kč - 29,887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    8.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 55.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20229184

Cenové rozmezí
166,231 Kč - 99,788 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    55.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 60.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229269

Cenové rozmezí
177,84 Kč - 106,704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    60.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 60.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229610

Cenové rozmezí
405,821 Kč - 243,542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    60.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 35.0 22.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229696

Cenové rozmezí
648,128 Kč - 388,778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    35.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 80.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229511

Cenové rozmezí
244,777 Kč - 146,965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    80.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 90.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229313

Cenové rozmezí
424,346 Kč - 254,657 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    90.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 60.0 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229405

Cenové rozmezí
213,408 Kč - 127,946 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    60.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 70.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229634

Cenové rozmezí
447,564 Kč - 268,489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    70.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 70.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229498

Cenové rozmezí
224,77 Kč - 134,862 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    70.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 55.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229467

Cenové rozmezí
203,281 Kč - 122,018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    55.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 45.0 22.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229719

Cenové rozmezí
754,091 Kč - 452,504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    45.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 90.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229528

Cenové rozmezí
274,911 Kč - 164,996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    90.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 45.0 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229382

Cenové rozmezí
197,106 Kč - 118,313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    45.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 60.0 22.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229740

Cenové rozmezí
680,732 Kč - 408,538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    60.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 35.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229566

Cenové rozmezí
334,932 Kč - 201,058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    35.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 40.0 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229375

Cenové rozmezí
197,106 Kč - 118,313 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    40.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 90.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20229221

Cenové rozmezí
400,14 Kč - 240,084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    90.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 100.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229535

Cenové rozmezí
311,22 Kč - 186,732 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    100.0