Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava s vnitřním šestihranem

Skladem

Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.

Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.

Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
  • Snadné utažení nebo uvolnění pomocí inbusového nebo šestihranného klíče.
  • Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SRP0137, SRP0136

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 228
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiál l1 025 d2 Koupit
27,17 Kč - 45,201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
35.0
M8
27,664 Kč - 45,942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
45.0
M5
382,109 Kč - 637,013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
16.0
24.0
36.0
ocel černá
55.0
M20
146,224 Kč - 243,542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel černá
25.0
M16
191,425 Kč - 318,877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel černá
75.0
M12
66,69 Kč - 111,15 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel černá
65.0
M10
36,062 Kč - 60,268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
55.0
M8
33,839 Kč - 56,563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
65.0
M6
29,64 Kč - 49,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
70.0
M6
53,846 Kč - 89,661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
65.0
M5
88,92 Kč - 148,20 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
80.0
M5
40,261 Kč - 66,937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
70.0
M5
31,616 Kč - 52,858 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
55.0
M6
181,792 Kč - 302,822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel nerezavějící AISI 303
25.0
M12
44,213 Kč - 73,606 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
4.0
5.0
9.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
M4
372,229 Kč - 620,217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
16.0
24.0
36.0
ocel černá
45.0
M20
221,312 Kč - 369,018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel černá
55.0
M12
185,744 Kč - 309,491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel černá
65.0
M12
75,829 Kč - 126,464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel černá
75.0
M10
408,785 Kč - 681,473 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
16.0
24.0
36.0
ocel černá
75.0
M20
  • z/ze 12
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 35.0 13.0 ocel černá

20225773

Cenové rozmezí
45,201 Kč - 27,17 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    35.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 45.0 9.5 ocel černá

20225728

Cenové rozmezí
45,942 Kč - 27,664 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    45.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 24.0 M20 55.0 27.0 ocel černá

20226626

Cenové rozmezí
637,013 Kč - 382,109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    55.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 25.0 22.0 ocel černá

20226534

Cenové rozmezí
243,542 Kč - 146,224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    25.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 75.0 18.0 ocel černá

20226527

Cenové rozmezí
318,877 Kč - 191,425 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    75.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 65.0 16.0 ocel černá

20226466

Cenové rozmezí
111,15 Kč - 66,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    65.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 55.0 13.0 ocel černá

20226398

Cenové rozmezí
60,268 Kč - 36,062 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    55.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 65.0 11.0 ocel černá

20226336

Cenové rozmezí
56,563 Kč - 33,839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    65.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 70.0 11.0 ocel černá

20225711

Cenové rozmezí
49,40 Kč - 29,64 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    70.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 65.0 9.5 ocel černá

20226237

Cenové rozmezí
89,661 Kč - 53,846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    65.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 80.0 9.5 ocel černá

20226268

Cenové rozmezí
148,20 Kč - 88,92 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    80.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 70.0 9.5 ocel černá

20226244

Cenové rozmezí
66,937 Kč - 40,261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    70.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 55.0 11.0 ocel černá

20226312

Cenové rozmezí
52,858 Kč - 31,616 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    55.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 25.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229054

Cenové rozmezí
302,822 Kč - 181,792 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    25.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 5.0 M4 6.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229092

Cenové rozmezí
73,606 Kč - 44,213 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    6.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 24.0 M20 45.0 27.0 ocel černá

20226619

Cenové rozmezí
620,217 Kč - 372,229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    45.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 55.0 18.0 ocel černá

20226503

Cenové rozmezí
369,018 Kč - 221,312 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    55.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 65.0 18.0 ocel černá

20226510

Cenové rozmezí
309,491 Kč - 185,744 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    65.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 75.0 16.0 ocel černá

20226473

Cenové rozmezí
126,464 Kč - 75,829 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    75.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 24.0 M20 75.0 27.0 ocel černá

20226640

Cenové rozmezí
681,473 Kč - 408,785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    75.0