20255961
20255961
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 550,2666 Kč |
50 - 99 | 440,154 Kč |
100 + | 385,073 Kč |
Typ | Standardní závit |
---|---|
d1 | M20 |
d2 | 21.0 |
l1 | 110.0 |
l2 | 30.5 |
H1 | 12.5 |
A/F | 30.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku