20256241
20256241
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 119,4492 Kč |
50 - 99 | 95,589 Kč |
100 + | 83,733 Kč |
Typ | Dlouhý závit |
---|---|
d1 | M8 |
d2 | 9.0 |
l1 | 45.0 |
l2 | 14.5 |
H1 | 5.3 |
A/F | 13.0 |
Tensile strength N | 550 N/mm2 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku