Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto nerezové lícované šrouby mají dlouhý dřík se závitem a osazení, které rozděluje dřík na dvě části. Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické. Používají se tam, kde je potřeba zajistit přesné zarovnání a značnou nosnost. Mají snadnou montáž pomocí francouzského nebo inbusového klíče.
Nové objednací číslo:

20256456

Staré objednací číslo:

20256456

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 326,04 Kč
50 - 99 260,832 Kč
100 + 228,228 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

326,04 Kč

1 x 326,04 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Dlouhý závit
d1 M16
d2 17.0
l1 60.0
l2 27.0
H1 11.5
A/F 24.0
Tensile strength N 550 N/mm2
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás