20256562
20256562
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 228,3762 Kč |
50 - 99 | 182,78 Kč |
100 + | 159,809 Kč |
Typ | Standardní závit |
---|---|
d1 | M10 |
d2 | 11.0 |
l1 | 70.0 |
l2 | 19.5 |
H1 | 6.4 |
A/F | 17.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku