Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – šestihranná hlava M10 11.0 75.0 ocel

Tyto ocelové lícované šrouby mají dřík se závitem a osazení, které rozděluje dřík na dvě části. Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické. Používají se tam, kde je potřeba zajistit přesné zarovnání a značnou nosnost. Mají snadnou montáž pomocí francouzského nebo inbusového klíče.
Nové objednací číslo:

20256579

Staré objednací číslo:

20256579

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 250,1616 Kč
50 - 99 200,07 Kč
100 + 175,123 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

250,16 Kč

1 x 250,1616 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Standardní závit
d1 M10
d2 11.0
l1 75.0
l2 19.5
H1 6.4
A/F 17.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás