20256739
20256739
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 310,479 Kč |
| 50 - 99 | 248,482 Kč |
| 100 + | 217,36 Kč |
| Typ | Standardní závit |
|---|---|
| d1 | M18 |
| d2 | 19.0 |
| l1 | 70.0 |
| l2 | 29.5 |
| H1 | 11.5 |
| A/F | 27.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku