Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – šestihranná hlava M22 23.0 55.0 ocel

Tyto ocelové lícované šrouby mají dřík se závitem a osazení, které rozděluje dřík na dvě části. Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické. Používají se tam, kde je potřeba zajistit přesné zarovnání a značnou nosnost. Mají snadnou montáž pomocí francouzského nebo inbusového klíče.
Nové objednací číslo:

20256876

Staré objednací číslo:

20256876

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 303,81 Kč
50 - 99 243,048 Kč
100 + 212,667 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

303,81 Kč

1 x 303,81 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Standardní závit
d1 M22
d2 23.0
l1 55.0
l2 34.5
H1 14.0
A/F 34.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás