20256975
20256975
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 556,1946 Kč |
50 - 99 | 444,847 Kč |
100 + | 389,272 Kč |
Typ | Standardní závit |
---|---|
d1 | M22 |
d2 | 23.0 |
l1 | 120.0 |
l2 | 34.5 |
H1 | 14.0 |
A/F | 34.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku