20257101
20257101
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 445,0446 Kč |
50 - 99 | 355,927 Kč |
100 + | 311,467 Kč |
Typ | Standardní závit |
---|---|
d1 | M27 |
d2 | 28.0 |
l1 | 85.0 |
l2 | 39.5 |
H1 | 17.0 |
A/F | 41.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku