Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – šestihranná hlava M27 28.0 120.0 ocel

Tyto ocelové lícované šrouby mají dřík se závitem a osazení, které rozděluje dřík na dvě části. Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické. Používají se tam, kde je potřeba zajistit přesné zarovnání a značnou nosnost. Mají snadnou montáž pomocí francouzského nebo inbusového klíče.
Nové objednací číslo:

20257163

Staré objednací číslo:

20257163

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 833,3286 Kč
50 - 99 666,653 Kč
100 + 583,414 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

833,33 Kč

1 x 833,3286 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Standardní závit
d1 M27
d2 28.0
l1 120.0
l2 39.5
H1 17.0
A/F 41.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás