Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – šestihranná hlava M27 28.0 200.0 ocel

Tyto ocelové lícované šrouby mají dřík se závitem a osazení, které rozděluje dřík na dvě části. Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické. Používají se tam, kde je potřeba zajistit přesné zarovnání a značnou nosnost. Mají snadnou montáž pomocí francouzského nebo inbusového klíče.
Nové objednací číslo:

20257262

Staré objednací číslo:

20257262

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 981,6768 Kč
50 - 99 785,46 Kč
100 + 687,154 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

981,68 Kč

1 x 981,6768 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Standardní závit
d1 M27
d2 28.0
l1 200.0
l2 44.5
H1 17.0
A/F 41.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás