Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – šestihranná hlava M10 11.0 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto nerezové lícované šrouby mají krátký dřík se závitem a osazení, které rozděluje dřík na dvě části. Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické. Používají se tam, kde je potřeba zajistit přesné zarovnání a značnou nosnost. Mají snadnou montáž pomocí francouzského nebo inbusového klíče.
Nové objednací číslo:

20257804

Staré objednací číslo:

20257804

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 313,8135 Kč
50 - 99 250,952 Kč
100 + 219,583 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

313,81 Kč

1 x 313,8135 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závit krátký
d1 M10
d2 11.0
l1 60.0
l2 15.5
H1 6.4
A/F 16.0
Tensile strength N 550 N/mm2
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás