20257934
20257934
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 295,659 Kč |
50 - 99 | 236,626 Kč |
100 + | 206,986 Kč |
Typ | závit krátký |
---|---|
d1 | M16 |
d2 | 17.0 |
l1 | 70.0 |
l2 | 21.0 |
H1 | 11.5 |
A/F | 24.0 |
Tensile strength N | 550 N/mm2 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku