Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 160.0 ocel

Tyto ocelové lícované šrouby mají dřík se závitem a osazení, které rozděluje dřík na dvě části. Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické. Používají se tam, kde je potřeba zajistit přesné zarovnání a značnou nosnost. Mají snadnou montáž pomocí francouzského nebo inbusového klíče.
Nové objednací číslo:

20259297

Staré objednací číslo:

20259297

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 813,7662 Kč
50 - 99 651,092 Kč
100 + 569,582 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

813,77 Kč

1 x 813,7662 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Standardní závit
d1 M24
d2 25.0
l1 160.0
l2 41.5
H1 15.0
A/F 36.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás