Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – šestihranná hlava M42 44.0 150.0 ocel

Tyto ocelové lícované šrouby mají dřík se závitem a osazení, které rozděluje dřík na dvě části. Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické. Používají se tam, kde je potřeba zajistit přesné zarovnání a značnou nosnost. Mají snadnou montáž pomocí francouzského nebo inbusového klíče.
Nové objednací číslo:

20259747

Staré objednací číslo:

20259747

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 1 286,376 Kč
50 - 99 1 029,002 Kč
100 + 900,562 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 286,38 Kč

1 x 1 286,376 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Standardní závit
d1 M42
d2 44.0
l1 150.0
l2 56.0
H1 26.0
A/F 65.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás