20260347
20260347
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 80,0527 Kč |
50 - 99 | 63,973 Kč |
100 + | 56,069 Kč |
Typ | závit krátký |
---|---|
d1 | M10 |
d2 | 11.0 |
l1 | 30.0 |
l2 | 13.5 |
H1 | 6.4 |
A/F | 17.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku