20260583
20260583
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 129,675 Kč |
50 - 99 | 103,74 Kč |
100 + | 90,896 Kč |
Typ | závit krátký |
---|---|
d1 | M12 |
d2 | 13.0 |
l1 | 60.0 |
l2 | 17.5 |
H1 | 7.5 |
A/F | 19.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku