Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | l2 | H1 | Materiál | d1 | l1 | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,767 Kč - 56,9088 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
ocel
|
M8
|
32.0
|
Standardní závit
|
||
70,395 Kč - 100,4796 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
ocel
|
M10
|
35.0
|
Standardní závit
|
||
80,522 Kč - 115,1514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
ocel
|
M10
|
40.0
|
Standardní závit
|
||
89,414 Kč - 127,8966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
20.5
|
7.5
|
ocel
|
M12
|
50.0
|
Standardní závit
|
||
73,606 Kč - 105,0738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
ocel
|
M14
|
35.0
|
Standardní závit
|
||
31,863 Kč - 45,4974 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
ocel
|
M8
|
45.0
|
Standardní závit
|
||
66,443 Kč - 94,848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
20.5
|
7.5
|
ocel
|
M12
|
35.0
|
Standardní závit
|
||
98,059 Kč - 140,1972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
ocel
|
M10
|
45.0
|
Standardní závit
|
||
119,301 Kč - 170,43 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
ocel
|
M10
|
55.0
|
Standardní závit
|
||
130,416 Kč - 186,2874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
24.0
|
8.8
|
ocel
|
M14
|
60.0
|
Standardní závit
|
||
44,46 Kč - 63,4296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
40.0
|
Standardní závit
|
||
148,447 Kč - 211,926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
ocel
|
M12
|
75.0
|
Standardní závit
|
||
119,301 Kč - 170,43 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
24.0
|
8.8
|
ocel
|
M14
|
55.0
|
Standardní závit
|
||
33,098 Kč - 47,1276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
ocel
|
M8
|
40.0
|
Standardní závit
|
||
57,551 Kč - 82,251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
ocel
|
M10
|
30.0
|
Standardní závit
|
||
142,766 Kč - 203,9232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
28.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
45.0
|
Standardní závit
|
||
351,481 Kč - 501,9534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
90.0
|
Standardní závit
|
||
290,472 Kč - 415,1082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
110.0
|
Standardní závit
|
||
409,526 Kč - 585,0936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
120.0
|
Standardní závit
|
||
98,306 Kč - 140,4936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
ocel
|
M12
|
55.0
|
Standardní závit
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku