Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | l2 | H1 | Materiál | d1 | l1 | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85,709 Kč - 122,4132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M8
|
40.0
|
Dlouhý závit
|
||
405,821 Kč - 579,7584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
120.0
|
Standardní závit
|
||
432,497 Kč - 617,6976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
ocel
|
M30
|
80.0
|
Standardní závit
|
||
381,368 Kč - 544,635 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
100.0
|
Standardní závit
|
||
327,275 Kč - 467,571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
100.0
|
Standardní závit
|
||
135,109 Kč - 192,9564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
ocel
|
M10
|
60.0
|
Standardní závit
|
||
113,373 Kč - 162,1308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
ocel
|
M14
|
50.0
|
Standardní závit
|
||
112,879 Kč - 161,3898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
ocel
|
M12
|
60.0
|
Standardní závit
|
||
46,93 Kč - 66,9864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
20.5
|
7.5
|
ocel
|
M12
|
40.0
|
Standardní závit
|
||
139,061 Kč - 198,7362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
ocel
|
M12
|
70.0
|
Standardní závit
|
||
561,431 Kč - 801,9102 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
ocel
|
M30
|
120.0
|
Standardní závit
|
||
273,182 Kč - 390,3588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
70.0
|
Standardní závit
|
||
249,47 Kč - 356,2728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
80.0
|
Standardní závit
|
||
221,806 Kč - 316,9998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
90.0
|
Standardní závit
|
||
441,389 Kč - 630,591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
130.0
|
Standardní závit
|
||
109,421 Kč - 156,2028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
20.5
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M12
|
40.0
|
Dlouhý závit
|
||
136,344 Kč - 194,7348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
22.5
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M12
|
55.0
|
Dlouhý závit
|
||
169,936 Kč - 242,8998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
25.0
|
11.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M16
|
45.0
|
Dlouhý závit
|
||
221,806 Kč - 316,9998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
22.5
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M12
|
80.0
|
Dlouhý závit
|
||
228,228 Kč - 326,04 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
11.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M16
|
60.0
|
Dlouhý závit
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku