Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | l2 | H1 | Materiál | d1 | l1 | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,309 Kč - 52,0182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
ocel
|
M8
|
55.0
|
Standardní závit
|
||
87,932 Kč - 125,6736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M10
|
40.0
|
Dlouhý závit
|
||
112,385 Kč - 160,6488 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
60.0
|
Standardní závit
|
||
327,275 Kč - 467,571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
80.0
|
Standardní závit
|
||
274,911 Kč - 392,8782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
90.0
|
Standardní závit
|
||
175,123 Kč - 250,1616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
ocel
|
M10
|
75.0
|
Standardní závit
|
||
41,249 Kč - 58,8354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
ocel
|
M8
|
60.0
|
Standardní závit
|
||
221,806 Kč - 316,9998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
ocel
|
M12
|
100.0
|
Standardní závit
|
||
148,447 Kč - 211,926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.0
|
27.5
|
11.5
|
ocel
|
M18
|
50.0
|
Standardní závit
|
||
504,621 Kč - 720,993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
35.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
200.0
|
Standardní závit
|
||
202,046 Kč - 288,6936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
11.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M16
|
55.0
|
Dlouhý závit
|
||
135,603 Kč - 193,8456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
ocel
|
M10
|
65.0
|
Standardní závit
|
||
122,265 Kč - 174,7278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M10
|
60.0
|
Dlouhý závit
|
||
128,44 Kč - 183,6198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
25.0
|
11.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M16
|
40.0
|
Dlouhý závit
|
||
188,955 Kč - 269,8722 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
ocel
|
M10
|
85.0
|
Standardní závit
|
||
458,432 Kč - 655,044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
160.0
|
Standardní závit
|
||
249,47 Kč - 356,2728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
ocel
|
M18
|
80.0
|
Standardní závit
|
||
339,378 Kč - 484,9104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
ocel
|
M18
|
110.0
|
Standardní závit
|
||
273,676 Kč - 391,0998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
11.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M16
|
70.0
|
Dlouhý závit
|
||
176,111 Kč - 251,6436 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M10
|
80.0
|
Dlouhý závit
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku